Télécharger le document () de 20
  • mcc-engineer-hero-shutterstock-653533723.jpg

    Application de surveillance à distance

    Produit un affichage unifié de toutes vos ressources (processus et installations), sur tout écran et en tout temps, grâce aux données transmises par votre équipement d’alimentation électrique et les charges de vos installations.
    Parlez à nos experts!

Découvrir comment la surveillance à distance protège l’équipement essentiel.

L’application de surveillance à distance vous aide à améliorer le temps de fonctionnement et à prévenir les dommages à l’équipement grâce aux données capturées de votre équipement installé. Obtenir les alertes et les informations exploitables dont vous avez besoin sur un seul écran, partout, en tout temps, sur n’importe quel appareil.

En faire plus avec votre énergie et vos employés

L’application de surveillance à distance vous fournit des alertes et des alarmes afin que vous puissiez effectuer des réparations avant que de petits changements ne se transforment en gros problèmes. Les données et les analyses révèlent les tendances pour éclairer les rapports et la prise de décision.

Surveillance thermique continue

Découvrir comment la surveillance thermique continue des équipements électriques peut vous aider à améliorer la fiabilité et à prolonger la durée de vie des équipements tout en assurant la sécurité des travailleurs.

Garantir la sécurité

La plateforme numérique Brightlayer s’appuie sur notre Centre d’excellence en cybersécurité qui met en œuvre des solutions de sécurité à l’aide de formations, de technologies, de pratiques exemplaires et de normes de l’industrie. Notre cycle de développement sécurisé assure la cybersécurité des plateformes en utilisant des normes, des outils et des processus techniques.

Surveiller tout pour rester sur la bonne voie

Des données cohérentes sont des données précieuses. Configurer la collecte de données en fonction de vos besoins pour améliorer le rendement de l’équipement et augmenter la rentabilité. 

improved-safety.jpg

Sécurité améliorée

Surveiller les défaillances à distance pour identifier les problèmes de manière proactive et réduire les temps d’arrêt. Identifier des problèmes comme les défaillances électriques et les fuites de gaz et d’eau tout en réduisant le temps passé par le personnel dans les zones dangereuses et en réduisant les déplacements vers des zones éloignées et isolées.

 

miner with head lamp

Saisie précise des données

Améliorer la précision en éliminant les erreurs humaines. Les données sont offertes dans des formats cohérents adaptés à vos besoins, de sorte que vous pouvez comparer les critères de rendement d’un équipement similaire à chaque phase de l’opération. En comparant les données de rendement, vous comprendrez mieux les variables qui influencent le rendement de l’équipement et stimulent la productivité.
Data

Suivi des données en temps opportun

Configurer la fréquence des données d’interrogation et de rétroacheminement pour répondre à vos besoins. Grâce à une fréquence de sondage constante, les données sont comparées plus efficacement d’une période à l’autre, fournissant des informations plus précises pour la prise de décision et la déclaration.

 

reliable performance

Ensembles d’autorisations

Définir la hiérarchie des alarmes et des événements qui répondent à vos exigences opérationnelles. Les équipes d’intervention appropriées sont avisées numériquement, ce qui permet des temps de réponse plus rapides que les alertes partagées manuellement. Accorder ou limiter rapidement l’accès aux données à des utilisateurs spécifiques. 
equipment comparison

Collecte de données indépendantes des fournisseurs

En utilisant les sorties standard de l’industrie, comme Modbus 4-20 mA et 0-5 V, le système recueillera des données de diverses marques d’équipements de manière transparente. Éliminer le besoin d’avoir plusieurs plateformes et identifiants de connexion et consulter chaque actif et capteur de données à l’écran pour une vue d’ensemble de votre exploitation.
Achieve more uptime

Alignement sur la conformité

Surveiller les paramètres requis pour les rapports. Grâce à la journalisation active des paramètres comme le débit de décharge, le débit, la pression et si l’équipement est sous tension, vous prouverez facilement que vos systèmes respectent les politiques, les codes et les normes.  

Détection des anomalies grâce à la surveillance à distance

Regarder cette courte démonstration sur l’utilité, la commodité et la valeur pratique de la fonction de détection des anomalies dans l’application de surveillance à distance.

La fiabilité commence par des informations

Prendre des décisions plus intelligentes en fonction des données de vos actifs installés.

pressure gages

Comparaison des équipements

Surveiller plusieurs paramètres de rendement. En comprenant les différences de paramètres au fil du temps, vous pouvez mieux comprendre les conditions qui causent un rendement indésirable et effectuer des ajustements. Cette fonction est particulièrement utile lors de la comparaison d’équipements similaires sur plusieurs sites.
reporting analysis

Décisions éclairées par des données

Des rapports et une prise de décisions éclairés grâce aux données et aux analyses. Les données de votre équipement vous fournissent des informations qui vous permettent de réduire la main-d’œuvre, d’améliorer la sécurité, d’augmenter la productivité et de démontrer la conformité réglementaire.

Installation facile. Encore plus facile à utiliser.

Installer notre solution de surveillance à distance en quelques minutes, puis déplacer le temps et les ressources vers d’autres tâches.

Ressources et guides

X
Download Close

Me contacter

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les données personnelles que je fournis soient partagées avec Eaton, les partenaires de distribution et les fournisseurs tiers travaillant au nom d’Eaton, conformément à la Politique de confidentialité d’Eaton et aux lois applicables en matière de confidentialité des données.
J’accepte d’être informé régulièrement sur les produits, les promotions et les nouveautés d’Eaton. Je comprends qu’Eaton utilisera mes données pour personnaliser ses communications commerciales et j’y consens. Je comprends que je peux à tout moment retirer mon consentement à recevoir des communications marketing.