Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

9PX2000RTN

ASC 9PX Eaton, 2 U, 2 000 VA, 1 800 W, Entrée 5-20P, Sorties : (6) 5-20R, (1) L5-20R, 120 V, Carte réseau

Prix catalogue $4,576

Spécifications générales

Nom du produit
ASC 9PX d’Eaton
Numéro du catalogue
9PX2000RTN
CUP
743172081636
Longueur du produit
23.8 in
Hauteur du produit
3.4 in
Largeur du produit
17.3 in
Poids du produit
61.5 lb
Conformités
IEC 62040-2 Cat C1
CISPR22 classe B
FCC section 15 classe B
Classe B VCCI
Marqué CE
Certifications
Homologué cULus
NOM
Certifié ENERGY STAR

Batterie

Gestion des batteries
Technologie ABM (le chargement en 3 étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
Remplacement de batterie
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de batterie longue durée (EBM)
Type de batterie
Scellé, plomb-acide
Capacité prolongée de la batterie
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM72RT
Capacité prolongée de la batterie
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM72RT

Sortie électrique

Receptacle
(6) 5-20R, (1) L5-20R
Facteur de puissance de sortie
0,9
Forme d'onde de sortie
Onde sinusoïdale pure
Tension
120 V
Indice de puissance (VA)
2 000 VA
Puissance
1 800 W
Tension nominale d'entrée
120 V par défaut (100/110/120/125 V)
Fréq. de sortie 
50 à 60 Hz
Topologie
En ligne/double conversion

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Longueur du cordon d'entrée
8 pi
Tension nominale d'entrée
120 V par défaut (100/110/120/125 V)
Plage de fréquences d'entrée
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
>0.99 typique

Communications

Communication
Web/SNMP dans le port d’expansion MiniSlot + 1 port USB + 1 port de série RS232 + 1 mini bornier pour la marche/arrêt à distance + 1 mini bornier pour la mise hors tension à distance + 1 mini bornier pour la fente de communication du relais de sortie
Fentes d'extension
(1) port d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau Gigabit (NETWORK-M3) incluse
Interface Ethernet
Oui
Comprend une carte réseau
Oui
Comprend une carte réseau
Oui
Compatibilité logicielle
Suite logicielle Intelligent Power
Interface utilisateur
Écran ACL, Menu programmable à 5 boutons

Environnement

Altitude
0 à 1 500 m (0 °C à 40 °C), 1 500 à 3 000 m (0 °C à 35 °C)
Puissance nominale de la BTU
En ligne : 578, Batterie : 974
Niveau de bruit
< 47 dB à 1 mètre
Humidité relative
De 0 à 96 % sans condensation
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Espace utile
Support/Tour
Espace utile
Support/Tour
Taille du support
2 U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • ASC 9PX2000RTN
  • Carte réseau Gigabit (Network-M3)
  • Trousse de rails à 4 montants
  • Manuel de sécurité
  • Manuel de l’utilisateur
  • Piédestal pour tour
  • Câble de série RS‑232
  • Câble USB
  • Suite logicielle Intelligent Power sur CD
Efficacité
91 %
Dérivation interne
Oui

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE TROIS ANS
  • - Trois ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • - Soutien technique
Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • - Dépôt pour la réparation de cinq ans : 9SW5Y-2200UC
  • - Couverture sur les pièces expédiées pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Expédition le prochain jour ouvrable
  • - Soutien technique
  • PLAN SUR PLACE DE CINQ ANS : WFLN75XX-2509UC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur place pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur place 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit