Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Stykače a spouštěče

Stykače DIL

Stykače DIL Moeller series společnosti Eaton jsou výkonné, efektivní a univerzální a lze je kombinovat s naší kompletní řadou tepelných nebo elektronických nadproudových relé. Přístroje ovládané stejnosměrným napětím vynikají svou sníženou spotřebou energie, díky čemuž jsou energeticky účinnější a také snižují velikost napájecích zdrojů. Stykače DIL jsou vhodné pro globální použití a pokrývají celý výkonový rozsah, od ministykačů (do 7 A) až po výkonové vakuové stykače (až do 3 180 A). Díky systému SmartWire-DT podporují stykače komunikaci, což umožňuje jejich dálkové řízení.

Technologie Push-in:
ušetří až 50 % času stráveného montáží
Energetická účinnost:
Připravené pro IE3
Certifikace:
UL, CSA, Marine, GOST

Základní funkce

  • Stykač DILM do 170 A a 4pólový stykač DILMP do 200 A
  • Typové velikosti DILM: 45 mm až do 32 A, 55 mm až do 72 A a 90 mm až do 170 A.
  • Schválení UL, CSA, námořní aplikace, GOST-R a GOST-U
  • Rozsah teplot -25 °C až +60 °C.
  • Jednotné příslušenství pro 3pólové a 4pólové stykače
  • Dvojité třmenové svorky pro spolehlivé zapojení různých průřezů
  • Výkonové stykače do 38 A lze řídit přímo z PLC
  • Přístroje ovládané stejnosměrným napětím mají integrovaný ochranný člen

Připojení jedním rychlým zacvaknutím – stykače DIL s technologií Push-in.

Svorky Push-in umožňují bezpečné a snadné zapojení v rozváděčové skříni jediným zacvaknutím – bez nutnosti použití nástrojů. Zjednodušený proces připojení urychluje zapojení až o 50 % – bez nutnosti použití dalších nástrojů. Stykače s technologií Push-in mají stejné rozměry jako naše běžné stykače, a proto je lze snadno instalovat do stávajících systémů.

Jak zlepšit zapojení rozváděče?

Navštívit stránku 

Efektivnější zapojení rozvodů od začátku do konce

Stáhnout odbornou studii

Kompaktní a výkonné – stykače DILM

Navzdory malým rozměrům DC i AC modelů může řada stykačů DILM spínat motory až do 170 A. Pomocný kontakt (do 38 A) je již integrován. Pomocný vypínací kontakt se zrcadlovými kontakty je vhodný pro použití v bezpečnostních aplikacích. Tím se zjednodušuje plánování projektu, instalace a uvedení do provozu.

Bezpečné řízení světelné zátěže – stykače pro spínání osvětlení DILL

Řada DILL je založena na stykači DILM a byla navržena speciálně pro spínání osvětlení ve třech proudových rozsazích (12 A, 18 A, 20 A). Díky své vysoké spínací kapacitě dokáží stykače zvládat náběhové proudy u všech typů světelných zdrojů i na dlouhé vzdálenosti.

Čtyřpólové stykače DILMP

Čtyřpólové stykače jsou dostupné ve čtyřech typových velikostech s rozsahem od 20 A do 200 A a jsou navrženy speciálně pro použití v obvodech AC 1. Díky jednotnému příslušenství lze používat všechny osvědčené doplňky 3pólové řady. Stykače jsou ideální pro aplikace, které se vyznačují častým vypnutím nebo přepnutím napájení, a také pro topné systémy a pro spínání 4pólových zátěží.

Kompenzační stykače DILK

Stykače DILK se používají v zařízeních pro kompenzaci jalového výkonu, kde je třeba zapínat kondenzátorové baterie, a integrované sériové rezistory mohou spolehlivě spínat kondenzátory s velmi vysokými náběhovými proudy (až 180krát vyšší než normální proud).

Stykačové kombinace DIUL a SDAINL

Sortiment stykačových kombinací se skládá z předem zapojených stykačů do reverzačních kombinací DIUL až do 30 kW a do kombinací hvězda-trojúhelník SDAINL do 132 kW. Vzhledem k tomu, že jsou stykačové kombinace dodávány předem zapojené, je jejich instalace rychlá a jednoduchá.

Energetická účinnost je aktuální téma dnešní doby.

Se společností Eaton jsou vaše systémy automaticky, jednoduše, rychle a ekonomicky kompatibilní se směrnicí ErP a zároveň výrazně snižují náklady na energii.

Řada Moeller společnosti Eaton – 100 let na trhu

Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů nabízí řada Moeller series společnosti Eaton osvědčené portfolio produktů, které vám pomohou využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.

Stykače DIL

Výkonný a kompaktní

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close