Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Program pro přípravu cenových nabídek, objednávek, konfiguraci výrobků a návrh rozváděčů Eaton.

E-Config3-CZ_Core-NEW.jpg
E-Config je program pro přípravu cenových informací, technických specifikací, nabídek, objednávek, konfiguraci výrobků a návrh rozváděčů Eaton. Program lze využít též pro nalezení ceny výrobku. Obsahuje moderní uživatelský interface a grafické jádro podobné standardním CAD systémům.

E-Config je oficiálním Ceníkem společnosti Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Stáhnout E-Config

Prosím, zaregistrujte se. Vaše registrace nám pomáhá informovat Vás o změnách a vylepšeních. Odkaz na stažení programu Vám bude zaslán na e-mail uvedený při registraci

Naši produktoví specialisté představují program E-Config

Pusťte si následující video a seznamte se s funkcemi ceníku a konfigurátoru Eaton.

Ověření návrhu

Funkce „Ověření návrhu“ provádí uživatele procesem ověření rozváděče nebo úplného krytu a generuje dokumentaci, která je požadovaná normami či nutná k posouzení shody rozváděče dle NV 118/2016 Sb. a souboru norem ČSN EN 61439. Pro nejjednodušší domácí instalace je možné certifikovat úplný kryt PD nebo GP a vyhnout se tak náročnému posuzování shody. Pro modulární rozváděče do 198 modulů a 125 A lze s výhodou ověřit rozváděč DBO dle návodu původního výrobce Eaton, který nechal odzkoušet typové sestavy na EZU. Při návrhu, ověřování a výrobě rozváděče je v tomto případě nutné postupovat dle návodu Eaton, což za uživatele pohlídá E-Config. V případě libovolné uživatelské konfigurace rozváděče je možné využít variantu „Zákaznické řešení“, v rámci které je možné certifikovat rozváděč DBO nebo PSC. U této varianty výrobce rozváděče využívá výsledků zkoušek na prázdnou rozváděčovou skříň provedených firmou Eaton. Tyto zkoušky výrobce během ověřování návrhu už nemusí opakovat. E-Config dále umožňuje ověřit oteplení rozváděče výpočtem a pomáhá ověřovat i další charakteristiky, např. měřením na konstrukčních výkresech. Potvrzení výsledků zkoušek na prázdnou rozváděčovou skříň, stejně jako kompletní sadu dokumentace nutnou k posouzení shody rozváděče si uživatel generuje sám přímo v E-Configu. Pro možnost využívat funkci „Ověření návrhu – zákaznické řešení“ je nutné se zaregistrovat přes tlačítko níže.
DesignVBerification-image2.jpg

Program umožňuje :

  1. Vytvoření seznamu výrobků:
    1. Výběr z databáze výrobků Eaton:
      • Ze stromu databáze na základě jeho technických parametrů.
      • Z datové tabulky na základě typového označení (objednacího čísla).
    2. Možnost vytváření sestav:
      • K základnímu přístroji lze připojit příslušenství.
      • Pro některé skupiny výrobků jsou kontrolovány vazby mezi základním přístrojem a příslušenstvím.
    3. Možnost vložit cizí výrobek (t.j. výrobek od jiného dodavatele než Eaton).
    4. Vytvoření seznamu výrobků importem ze souboru XLS, XLSX, nebo CSV.
       
  2. Návrh rozváděčů:
    1. Poloautomatizovaný návrh v grafice:
      • Domovní rozvodnice xComfort.
      • Rozváděče nízkého napětí xEnergy Basic.
      • Samostatně stojících skříňové rozváděče xEnergy Light.
    2. Pro všechny rozváděčové systémy se kreslí čelní pohled na navrhovaný rozváděč a bokorys.
    3. Pro samostatně stojící skříňové rozváděče možnost vykreslení rozvodny.
    4. Řešení vnitřního uspořádání rozváděče: vkládání přístrojových lišt, kabelových kanálů, elektroměrových van, krycích desek, záslepek.
    5. Osazení rozváděčů přístroji. Přístroje lze vybírat z databází stejným způsobem jako při vytváření seznamu výrobků.
    6. Možnost vkládání volné grafiky (úsečka, kružnice, obdélník, text, kóta) s možností následné editace.
    7. Výpočet oteplení rozváděče.
    8. Výpočet hmotnosti rozváděče.
    9. Ověření návrhu rozváděče dle ČSN EN 61 439-2 edice 2 (výkonové rozváděče) a ČSN EN 61439-3 (rozváděče určené pro provozování laiky). Příprava dokumentace pro úplný kryt pro integraci zařízení a přístrojů dle souboru norem ČSN EN 60670-24.
    10. Kreslení schémat zapojení pro jednoduché instalace, třeba rodinné domy, byty apod.
       
  3. Vytvoření dokumentace:
    1. Zpracování cenové informace, technické specifikace, nabídky, nebo objednávky:
      • Úprava ceníkových cen pomocí cenového koeficientu.
      • Nastavení slev a přirážek pro skupiny výrobků.
      • Nastavení individuální slevy nebo pevné koncové ceny pro výrobky.
      • Použití pevné celkové ceny projektu.
    2. Nastavení doplňkových parametrů projektu jako je adresa zpracovatele a příjemce materiálu (zákazníka). Vytváření databáze příjemců materiálu.
    3. Tisk seznamu výrobků ve formě strukturovaného nebo sumarizačního seznamu. Strukturovaný seznam graficky zvýrazňuje vazby mezi základním přístrojem a příslušenstvím.
    4. Export seznamu výrobků do Excelu ve formě strukturovaného nebo sumarizačního seznamu.
    5. Export seznamu výrobků do formátu PDF.
    6. Tisk rozměrového výkresu navrhovaného rozváděče.
    7. Exportu rozměrového výkresu do formátu PDF a/nebo DXF.
       
  4. Uživatelský interface:
    1. Umožňuje paralelní zpracování více projektů.
    2. V rámci každého projektu může být obsaženo až 99 objektů (seznamů materiálu a/nebo rozváděčů).
    3. Možnost volby jazykové verze programu. Popis výrobků odpovídá zvolené jazykové verzi programu.
       
  5. Databáze:
    1. Databáze obsahuje sortiment výrobků Eaton nabízený v daném regionu. Kontrola vazeb je k dispozici pro výkonové jističe.
    2. Možnost exportu celé databáze, nebo její části do Excelu.
    3. Databáze a program samotný je automaticky aktualizován z webu Eaton.

Hardwarové a softwarové nároky:

  1. Počítač PC, 1GB RAM a více, grafika s rozlišením min 1024x768, monitor, myš, nebo jiné ukazovací zařízení, výstupní zařízení pro tisk.
  2. Min. 6.0GB volného místa na pevném disku.
  3. Instalované  Windows 8, Windows 10, Windows 11.

Poznámky:

  1. Licence k používání programového systému je poskytnuta na časově omezenou dobu. Licenci poskytuje výhradní držitel práv k programu Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Pro funkci programu je nutný Microsoft Access Database Engine

Pokud jste při instalaci nebo spuštění programu obdrželi chybové hlášení "…Microsoft Access Database Engine is not installed …", je potřeba na Váš PC stáhnout a instalovat Microsoft Access Database Engine z odkazu níže. Poté znovu spustit instalaci programu E-Config.