Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Služby

Služby výměny baterií UPS

Baterie jsou srdcem každého UPS. Abyste zajistili, že vaše baterie budou vždy v tom nejlepším možném stavu, poskytuje společnost Eaton dvě služby výměny baterií, přičemž obě nabízejí rychlé dodání a výměnu bez ohledu na místo instalace, spolu s průvodcem instalací a bezpečnostními pokyny pro manipulaci s novými bateriemi.

*Díky bateriím Easy Battery+ vyměnitelným za provozu
easy-battery-small.jpg
Služba Easy Battery+ nabízí kompletní řetězec baterií, který umožňuje výměnu použitých baterií, takže celý proces výměny baterií je mnohem rychlejší a bezpečnější než výměna baterií po jedné. 
battery-small.jpg
Battery+ vám poskytne nové volné baterie pro váš UPS.
Podívejte se na video a zjistěte, jak snadná je výměna použitých baterií díky službě Easy Battery+.

Proč jsou baterie zdroje UPS tak důležité?

Společnost Eaton jako vedoucí společnost v oblasti řízení energie potvrzuje, že specializace na baterie jednotek UPS je tou správnou cestou. Správné pochopení funkce baterií může pomoci prodloužit jejich životnost, zabránit nákladným odstávkám, ušetřit čas a peníze a v konečném důsledku zvýšit úroveň bezpečnostních standardů.
Specifikace

Pokyny pro instalaci baterie Eaton UPS

Instalační videa pro Eaton 3S UPS

 

Instalační videa pro Eaton 5130 UPS

1250 VA
1750 VA
2500 VA
3000 VA 2U
3000 VA 3U

Instalační videa pro Eaton 5P Rack UPS

650 VA
850 VA
1150 VA
1550 VA

Instalační videa pro Eaton 5SC UPS

750 VA
1000 VA
1500 VA
1000 VA Rack
1500 VA Rack
2200 VA RT
3000 VA RT

 

Instalační video pro Eaton 9130 RM UPS

1000 VA
1500 VA
2000/3000 VA

 

Instalační video pro Eaton 9SX UPS

700 VA Tower
1000 VA Tower
1500 VA Tower
2000 a 3000 VA Tower
5000 a 6000 VA Tower
1000 VA Rack
1500 VA Rack
2000 a 3000 VA Rack
5000 a 6000 VA Rack
EBM 9SX 36V
EBM 9SX 48V
EBM 9SX 72V

Instalační videa pro Eaton 5P UPS

 

Instalační videa pro Eaton 5PX UPS

 

Instalační videa pro Eaton 9130 UPS

 

Instalační videa pro Eaton EX UPS

 

Instalační videa pro Eaton 9PX UPS

Odkazy ke stažení
X
Download Close