Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Domovní rozvodnice xComfort

xComfort BF

Rozváděč xComfort BF se vyznačuje plochým designem. Tato kompaktní řada skříní je k dispozici v provedení pro povrchovou montáž i pro zapuštěnou montáž/duté stěny a lze ji použít v obytných i komerčních budovách.

xComfort BF je schválen podle normy EN62208 a je dodáván s širokou škálou rozváděčů od 2 do 7 řad s kapacitou pro 48 až 231 modulových jednotek. Kromě toho lze DIN lištu zcela vyjmout, což umožňuje efektivní instalaci modulárních zařízení. Všechny rozváděče jsou vyrobeny z pevného ocelového plechu s povrchovou úpravou z práškového polyesteru, jsou k dispozici ve dvou barvách (bílá RAL 9016 nebo šedá RAL 7035) a jsou dodávány s pevnými nebo průhlednými dvířky.

Pomocí inovativního online konfigurátoru společnosti Eaton si můžete sestavit vlastní systém z celé řady barev, dveří, řad a modulárních spínacích a ochranných zařízení.

Více návrhů
3 instalační varianty na výběr
2 až 7 řadý
Až 231 modulových jednotek
Efektivní prostor pro kabeláž
Vzdálenost DIN lišty 150 mm

Základní funkce

Inovativní, uživatelsky přívětivé a prostě geniální.

  • Vzdálenost DIN lišty 150 mm (ideální pro rozváděčové sběrnicové systémy)
  • Prostor až 44 mm pod DIN lištou pro snadnou kabeláž
  • Návrh podle ČSN EN 61439-1/-3 a EN 62208
  • Splňuje normy IP30/IK08 nebo IP41 (se speciální těsnicí sadou)
  • Třída ochrany I (ochranné uzemnění)
  • Speciální verze s hloubkou pouze 100 mm umožňují instalaci do téměř jakékoli příčky.
  • K dispozici speciální multimediální verze (pouze dvoukrokový design)

Multimediální rozváděč xComfort BF

Řada xComfort BF zahrnuje 2 až 5řadé multimediální rozváděče, které jsou dodávány s montážní deskou a průhlednými dvířky, které ve srovnání se standardními kovovými dvířky výrazně zlepšují bezdrátové připojení. Multimediální rozváděč splňuje všechny požadavky normy ČSN EN 62208 a je k dispozici jako zapuštěné nebo nástěnné řešení.

xComfort BF-U-3S: Nová řada pro vylepšené přizpůsobení!

Řada BF byla rozšířena o úzké a široké 7řadé rozváděče pro ještě větší flexibilitu! Nabízí optimalizované kabelové vstupy, šroubovací svorkovnice N/PE, přídavné svorky N na boční straně stěny a prostor pro 48 až 231 modulových jednotek.

Úzké provedení - 

dostatečně úzký, aby se vešel kamkoli!

Široké provedení –

nabízí prostor pro všechny vaše jističe!

  • 24 modulových jednotek v řadě
  • 2 až 7 řadý
xComfort BF 24 MU 2-7 row versions
  • 33 modulových jednotek v řadě
  • 4 až 7 řadý
xComfort BF 33 MU 4-7 row versions

Přehled typů xComfort BF

xComfort BF OT 5 Drawing

BF-O (IP30/IP41, IK07/IK08)

  • Povrchová montáž, RAL 9016/RAL 7035
  • Montážní hloubka: 140 mm
  • 1stupňové řešení s odnímatelnou konstrukcí DIN lišt
  • K dispozici jsou průhledné i neprůhledné dveře
  • Standardní dveřní západka nebo uzamykací mechanismus Profi+
  • Možnosti vedení kabelů přes přírubu 2K (nahoře) a kabelové průchodky (dole)
  • Možnost zkrácení konstrukce DIN lišt pro použití s montážní deskou
  • K dispozici jsou verze s různými svorkami N/PE.
spacer
xComfort BF UT-5 Drawing

BF-U (IP30, IK07/IK08)

  • Zapuštěná montáž, RAL 9016 / RAL 7035
  • Montážní hloubka: 127 mm
  • 1stupňové řešení s odnímatelnou konstrukcí DIN lišt
  • K dispozici jsou průhledné i neprůhledné dveře
  • Standardní dveřní západka
  • Možnosti vedení kabelů přes několik výřezů v horní a spodní části
  • Možnost zkrácení konstrukce DIN lišt pro použití s montážní deskou
  • K dispozici jsou verze s různými svorkami N/PE.
xComfort BF UT 2S 5 Drawing

BF-U-2S (IP30/IP41, IK07/IK08)

  • Zapuštěná montáž a montáž do duté stěny, RAL 9016
  • Montážní hloubka: 100 mm
  • 2stupňové řešení založené na ochranné vaně a samostatném montážním rámu
  • K dispozici jsou průhledné i neprůhledné dveře
  • Standardní dveřní západka nebo uzamykací mechanismus Profi+
  • Možnosti vedení kabelů díky velkým výřezům v horní a spodní části
  • K dispozici jsou také speciální multimediální verze s montážními místy.
  • Pevná konfigurace svorek N/PE na boku
xComfort BF-U-3S-5 drawing

BF-U-3S (IP30, IK08)

  • Zapuštěná montáž a montáž do duté stěny, RAL 9016
  • Montážní hloubka: 125 mm
  • 3stupňové řešení založené na ochranné vaně / montážní vložce + DIN konstrukci + dveřích a rámu
  • Bílé neprůhledné ocelové dveře; multimediální dveře dostupné jako příslušenství
  • Standardní dveřní západka nebo zámek s klíčem k dispozici jako příslušenství
  • Předděrované otvory pro vstup kabelů v horní a dolní části
  • Možnost zkrácení konstrukce DIN lišt pro použití s montážní deskou (k dispozici jako příslušenství)
  • Pevná konfigurace svorek N/PE + přídavné svorky N namontované na boku
spacer

Modulární prvky Eaton nabízejí vyšší bezpečnost, kvalitu a flexibilitu

Společnost Eaton nabízí komplexní sortiment kvalitních modulárních spínacích a ochranných zařízení, které elektrotechnikům poskytují vše, co potřebují pro kvalitní provedení elektroinstalace. Správná konfigurace ochranných přístrojů v rozváděči musí zajistit odpojení obvodu od napájení v případě poruchy, ať už se jedná o přetížení, zkrat, nebo obloukovou sériovou poruchu.

Předem zapojené koncové rozvodné desky – volba je na vás!

Vyberte si správná zařízení pro svůj obytný nebo lehký komerční projekt z řady standardizovaných součástí a prázdných skříněk. Společnost Eaton vám poskytuje veškeré technické informace, které potřebujete, abyste si sami vytvořili ověření návrhu podle normy ČSN EN 61439-3. Nebo můžete zvolit předem zapojenou koncovou rozvodnici. V takovém případě vám společnost Eaton poskytne balíček dokumentace včetně podrobného ověření návrhu. Zaměřte se na to podstatné a nechte společnost Eaton, aby se postarala o všechno ostatní.

Online konfigurátor - navrhněte si vlastní konfigurace na míru

Řada xComfort BF a naše spínací a ochranná zařízení jsou založena na modulární konstrukci, takže si můžete sestavit libovolnou kombinaci podle svých potřeb. Jednoduše si vytvoříte soupisku přístrojů, vyberete vhodnou rozvodnici a provedete osazení přístrojů. Vše jednoduše a intuitivně. Pokud si ještě nejste jisti, který typ rozváděče je pro vás ten pravý, jednoduše vyplňte náš konfigurátor s funkcí objednávání.

Upgrade IP41 pro zvýšenou ochranu

Sada pro upgrade IP41 byla navržena pro zvýšení ochrany vůči vniknutí kolem vodivých částí (IP4X, vodiče/šrouby > 1 mm) a ochrany proti vertikálně kapající vodě (IPX1). Je vhodný pro použití se všemi povrchově montovanými (BF-O) a zapuštěnými / pro duté stěny (BF-U-2S..., typ E) a nabízí zvýšenou ochranu v náročných podmínkách.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close