xEnergy Basic BP je skříň pro nástěnnou montáž nebo samostatně stojící skříň pro rozvodné systémy do 630 A. Je to nejen nejmenší rozváděč v naší řadě xEnergy, ale také nejflexibilnější a nejuniverzálnější z celé řady. Díky různým typům a velikostem jsou tyto skříně vhodné pro téměř jakoukoliv aplikaci.
Certifikovaný jako nízkonapěťový rozváděč, který může být obsluhován neodborníky v souladu s normami ČSN EN 61439-1/-2/-3 a ČSN EN 62208, je xEnergy Basic BP ideální volbou pro elektrické rozvodné systémy v obytných a funkčních budovách.
ProfiSNAP – nový instalační systém
Rychlé, bezpečné a bezchybné – odhalte tajemství, které se za tím skrývá!
BP-O (IP30, IP31, IK08)
BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)
BPM-O (IP55, IK10)
BP-VF (IP43, IK10)
BP-F (IP30, IP31, IK08)
BPM-F (IP55, IK10)
BP-O (IP31, IK08)
BPM-O (IP55, IK10)
BPM-F (IP55, IK10)
Připojovací svorky BPZ-KC
Rozvodné bloky BPZ-KB
Přípojnice
V rámci naší řady xEnergy může výrobce rozváděčů použít xEnergy Basic BP k přizpůsobení svých rozváděčů, jakož i pro měřicí a konečné rozváděče v rezidenčních aplikacích.
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.