Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
  • Novinky a změny v ČSN 33 2130 ed.4 – část IV.

    Aneb jak na provádění elektrických instalací v roce 2025

Vítejte u posledního dílu našeho seriálu o nejdůležitějších novinkách a změnách, které přináší ČSN 332130 ed. 4. Dnešní díl je věnován obloukovým ochranám AFDD, jak je jejich použití zakotveno v nové normě, nicméně se podíváme i na to, co nás v souvislosti s obloukovými ochranami čeká v budoucnu.

Co je AFDD a k čemu slouží?

Oblouková ochrana (AFDD – arc fault detection device) je přístroj, který v chráněném obvodu sleduje charakter odebíraného proudu a napětí a v nich sleduje projevy jiskření. V případě, že oblouková ochrana odhalí v obvodu jiskření, musí být schopna rozpoznat, zda je jiskření „chtěné“, například při provozu spotřebiče s komutátorovým motorem, nebo se jedná o poruchový oblouk, který je nutné co nejdříve vypnout. Včasné vypnutí poruchového oblouku znamená zabránění případnému požáru způsobenému touto poruchou a předcházení významným škodám na zdraví a majetku. Je nutné si uvědomit, že například tzv. sériové oblouky (oblouky, ke které vzniknou na jednom z pracovních vodičů a jsou „v sérii“ k zátěži) nelze odhalit ani jističem, ani proudovým chráničem. Jediným přístrojem schopným odhalovat poruchové oblouky je právě oblouková ochrana AFDD.

Více informací k fungování obloukových ochran, včetně praktické ukázky, se dozvíte prostřednictvím naše webináře, který můžete shlédnout zde.

Jediným přístrojem schopným odhalovat poruchové oblouky je právě oblouková ochrana AFDD.

Jan Marek, Product Specialist

Nové požadavky na použití obloukových ochran

Norma ČSN 33 2130 ve své nejnovější edici dnes rovněž zmiňuje použití přístrojů AFDD pro ochranu vybraných koncových obvodů. Nicméně na tomto místě se hodí udělat pověstný cimrmanovský úkrok stranou a na rovinu si přiznat - tyto nové požadavky ve skutečnosti vůbec nejsou nové, ale jsou nám již dobře známé ze změny Z1 normy ČSN 33 2000-4-42 ed.2: Elektrické instalace nízkého napětí – Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla. Pojďme si tedy tyto staronové požadavky, které nalezneme v článku 5.3.16 normy ČSN 33 2130 ed.4, připomenout. 

Použití přístrojů AFDD se DOPORUČUJE pro ochranu koncových obvodů pro:

  • prostory s nebezpečím požáru v důsledku povahy zpracovávaných materiálů (stodoly, papírny apod.)
  • prostory s hořlavými konstrukčními materiály (dřevostavby apod.)
  • konstrukce šířící požár (výškové budovy apod.)
  • ohrožené prostory s nenahraditelným bohatstvím (muzea, zámky, galerie apod.)

Pozorného čtenáře by na tomto místě mohlo napadnout, že oproti ČSN 33 2000-4-42 zde něco chybí, a tím jsou prostory určené pro spaní. Nebojte, nezapomnělo se na ně. Ty nalezneme v článku 8.7.7 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění. Tento článek stanoví, že v bytech se doporučuje provést zvláštní opatření pro ochranu před účinky obloukových poruch instalací AFDD na začátku koncových obvodů v ložnicích (zejména určených pro seniory a v bytech zvláštního určení), dětských pokojích a obvodů vedených uvnitř hořlavých konstrukčních materiálů.

Z výše uvedeného vyplývá, že až na drobné odchylky nejsou tyto požadavky ničím novým. Je potřeba ale zdůraznit dvě zdánlivě nenápadné skutečnosti:

  • AFDD se instaluje vždy na začátek koncového obvodu, který má být chráněn (nelze použít jedno na celý objekt)
  • Vzhledem k tomu, že všechna AFDD odpínají oba pracovní vodiče, nelze je používat v sítích TN-C

Výhled do budoucna

V listopadu loňského roku byla vydána nová edice mezinárodní normy IEC 60364-4-42, ze které prostřednictvím harmonizačního dokumentu vzniká naše národní norma ČSN 33 2000-4-42. Harmonizační dokument i národní norma jsou stále ještě v procesu vytváření a schvalování, nicméně dá se předpokládat, že se požadavky těchto dokumentů nebudou významně lišit od již schválené IEC normy. Co nás tedy v budoucnu s největší pravděpodobností čeká a nemine? Norma IEC 60364-4-42:2024 v článku 426.3 praví, že ve vyjmenovaných prostorách se musí přijmout opatření proti působení poruchových oblouků v koncových obvodech, které obsahují alespoň jednu zásuvku, ale i pro všechny ostatní koncové obvody v těchto prostorách. Pro střídavé obvody je dostatečným opatřením použití přístroje AFDD na začátku těchto obvodů vyjma případů, kdy by přerušení napájení těchto obvodů mohlo představovat vznik nebezpečí (např obvody pro výtahy apod).

AFDD+

Vyjmenované prostory jsou následující:

  • Prostory určené pro spaní

o v zařízeních pro starší osoby a osoby s postiženími

o v hotelech a penzionech

o ve školkách a základních vzdělávacích zařízeních

o v ložnicích

  • Prostory určené pro obývání více osobami

o v zařízeních pro starší osoby a osoby s postiženími

o ve školkách a základních vzdělávacích zařízeních

o v pracovištích ve výškových budovách

  • Prostory určené pro skladování hořlavých materiálů nebo produktů nebezpečných pro životní prostředí (včetně baterií) nebo obojího

o v zařízeních pro starší osoby a osoby s postiženími

o v hotelech a penzionech

o ve školkách a základních vzdělávacích zařízeních

  • Prostory určené pro skladování nenahraditelného bohatství (muzea, zámky, galerie apod.)
  • Zemědělské prostory určené pro chov hospodářských zvířat

Vzhledem k fungování české normalizace se dá očekávat, že nová ČSN 33 2000-4-42 ed.3 bude k dispozici přibližně koncem roku 2025 a tím pádem i konkrétní požadavky vyplývající z oficiálního překladu. 

Závěr

Novinky a změny, které přináší ČSN 33 2130 ed.4, jsou významné a mají v některých ohledech zásadní dopad na provádění elektrických instalací. Naší snahou je vám přiblížit ty nejdůležitější z nich a upozornit na ně. Je samozřejmostí, že ne všechny změny jsme mohli tímto seriálem obsáhnout, stejně tak míra důležitosti jednotlivých změn může být subjektivní.  Děkujeme, že jste věnovali čas přečtení tohoto seriálu a věříme, že pro vás byl přínosný a zajímavý. Vaše pozornost a zájem jsou pro nás velmi cenné a motivují nás k tvorbě dalšího zajímavého obsahu.