Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Snižte riziko vzniku obloukového zkratu ve vaší firmě

U komerčních a průmyslových budov, u kterých je nutnost zachování napájení skutečně kritická, jako jsou výrobní závody, kanceláře, nemocnice a továrny, je nezbytná nepřetržitá dodávka elektrické energie.

Poskytování spolehlivých dodávek energie v těchto budovách je závislé na rozvaděčích nízkého napětí, které jsou podstatou elektrických instalací. Požadavky kladené na tyto rozvaděče, zejména proto, že operace a infrastruktura se v průběhu času rozšiřují, způsobují, že jsou zranitelné vůči obloukovým zkratům.

Navzdory těmto hmatatelným nebezpečím jsou elektrické rozvaděče v bezpečnostní analýze komerční budovy často přehlíženy. Zařízení je obvykle mimo dohled a převládá názor, že pokud rozvaděč odpovídá požadavkům normy ČSN EN 61439, je naprosto bezpečný.

Výzkum nezávislých odborníků naznačuje, že dodržování samotné normy nemusí být dostatečné pro maximální ochranu; vyšší úrovně bezpečnosti může být dosaženo zaváděním nových technologií. V důsledku toho je možné dále snížit riziko katastrofického obloukového zkratu a jeho nákladných a potenciálně smrtelných následků.

Nástroje pro návrh elektrických instalací a zařízení nízkého napětí dle aktuálních požadavků norem

Projektanti, výrobci rozvaděčů a elektrikáři musí při návrhu správné elektrické instalace a výběru správných zařízení zohledňovat spoustu aspektů. Společnost Eaton nabízí nástroje a podpůrné materiály pro správný návrh elektrických instalací a zařízení dle aktuálních požadavků norem.

Špičková bezpečnost pro pracovníky údržby

Riziko vzniku obloukového zkratu je největší při práci na elektrickém zařízení. Nové digitální výkonové jističe NZM od společnosti Eaton lze vybavit systémem Arcflash Reduction Maintenance System (ARMS; systém pro snížení rizika obloukového zkratu při údržbě) společnosti Eaton. Téměř okamžitá reakce systému ARMS výrazně snižuje energii obloukového zkratu a riziko ohrožení zaměstnanců.

Video o ochraně proti obloukovému zkratu

V elektrických instalacích a zařízeních může docházet k obloukovým zkratům bez ohledu na vstupní ochranná opatření. Podívejte se, jak obloukový zkrat může způsobit potenciálně katastrofické poranění vašich zaměstnanců a poškodit váš podnik.

Video, které popisuje bezpečnostní pokyny při návrhu rozvaděčů nízkého napětí

 

V tomto videu Alfred Mörx nastíní potřebu zvážit bezpečnostní systémy v elektrických zařízeních nízkého napětí a jak tyto systémy mohou ovlivnit provozní dobu a bezpečnost zaměstnanců.

Úspěšná zákaznická implementace

Společnost Airbus modernizuje rozvaděč nízkého napětí s využitím podpory a odborných znalostí společnosti Eaton.

Společnost Eaton nabízí komplexní řešení, například teplotní diagnostiku a Arcon, která podnikům pomáhají snížit riziko nákladných prostojů ve výrobě.

Bernhard Gegenbauer, Produktový a marketingový ředitel – úsek distribuce elektrické energie – Eaton