Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) díky 3fázovým záložním zdrojům Eaton UPS

Záložní zdroj UPS si můžete koupit podle prodejní ceny. Anebo zvolit Eaton UPS, který vyjde levněji za celou dobu své životnosti.

Celkové náklady na vlastnictví – dlouhodobá hodnota

 
I když znáte pořizovací náklady na nákup online záložního zdroje UPS, prodejní cena vám neřekne, kolik ve finále zaplatíte.  Víte, jaké náklady budou spojené s provozem a údržbou  UPS v průběhu jeho životnosti nebo jaké faktory je třeba zvážit, například kolik stojí výměna baterie a jaká je roční spotřeba energie?

Když zvažujete nákup záložního zdroje UPS a srovnáváte různé produkty nebo dodavatele, jednou z nejdůležitějších věcí je zaměřit se na celkové náklady na vlastnictví (TCO). Jde o finanční metriku vyjadřující celkovou investici po dobu životnosti zakoupeného produktu, včetně přímých a nepřímých nákladů. I jednoprocentní zlepšení účinnosti by vám v průběhu životnosti mohlo ušetřit víc, než je nákupní cena UPS.
total-cost-of-ownership-CZ.jpg

Záložní zdroje Eaton UPS vám přinášejí největší úspory díky nejnižšímu TCO

Společnost Eaton navrhuje své záložní zdroje UPS s ohledem na nejnižší celkové náklady na vlastnictví a nabízí jedinečné technologie, které ještě zvyšují účinnost a snižují náklady na údržbu a servis. Hodnotu 3fázového UPS značky Eaton zvyšuje schopnost nabídnout nižší celkové náklady u celé řady systémů od 8 kVA UPS po 6 000 kVA.


K výraznému snížení celkových nákladů na vlastnictví přispívají například tyto funkce třífázových UPS značky Eaton:


Vysoká účinnost dvojité konverze


Variable Module Management System (VMMS)

  • Optimalizovaná účinnost v režimu dvojité konverze


Režim Energy Saver System (ESS)

  • Maximální úspora = účinnost až 99,3 %


Easy Capacity Test (ECT)

  • Úspory díky snížení potřeby externího vybavení při každoročních testech autonomie baterie


EnergyAware UPS

  • Připravenost na přenos energie, schopnost generovat příjmy, případně přinést vyšší úspory


Kvalitní součásti 

  • Dlouhé rozestupy preventivní údržby a výměny znamenají nižší náklady na údržbu

Kalkulačka celkových nákladů na vlastnictví

Kalkulačka společnosti Eaton pro výpočet celkových nákladů na vlastnictví je jednoduchý, ale efektivní nástroj ke zjištění skutečné hodnoty záložního zdroje Eaton UPS. Srovnává celkové náklady na vlastnictví záložního zdroje Eaton UPS za určitou dobu. Zahrnuje obsáhlou databázi bodů účinnosti u kompletní řady 3fázových produktů Eaton UPS, takže můžete přesně odhadnout, jaký vliv na výpočet celkových nákladů na vlastnictví bude mít účinnost, úroveň zatížení, konfigurace a provozní režim. Nástroj je dostupný v různých jazycích a také na mobilních zařízeních.
eaton-generate-report-tco-image-cz.JPG
Vygenerujte zprávu o vašich výpočtech ve formátu PDF
eaton-interactive-charts-tco-image-cz.JPG
Analyzujte data pomocí interaktivních grafů
eaton-compare-units-tco-image-cz.JPG
Porovnejte různé jednotky UPS s ohledem na účinnost, náklady i další faktory.
eaton-energyaware-tco-picture-cz.JPG
Odhadněte kompenzace EnergyAware pro regulaci frekvence
eaton-tco-calculator-flags-image-en.jpg
Dostupné v různých jazycích a na mobilních zařízeních