Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

112288
Kód modelu: BPZ-MSW-15/SNAP

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting side wall, for H=1450, for flush mounting, snapable

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic side panel
Catalog Number
112288
EAN
4015081118465
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
1440 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
5.29 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MSW-15/SNAP

Delivery program

Type
Additional equipment
Color
Stainless steel

Technical Data - Mechanical

Fixing
With snap element
Surface finishing
Galvanized
Mounting method
Flush mounting
Mounting position
Vertical
Material
Steel
Sheet steel
Number of height units
53
Housing material
Sheet steel
Modular spacing
25 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
0
Suitable for
Side panel use

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.