Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9SX6KI

UPS Eaton 9SX, 6000 VA, 5400 W, Vstup: Pevné připojení, Tower

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 9SX
Katalogové číslo
9SX6KI
UPC
743172091017
Délka/hloubka produktu
54.2 cm
Výška výrobku
57.5 cm
Šířka výrobku
24.4 cm
Hmotnost výrobku
65.5 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Baterie

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Graf běhu programu
Výměna baterie
Vyměnitelné baterie a za provozu rozšířitelné bateriové moduly (EBM)
Počet baterií
20
Řízení baterie
  • ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelné uživatelem)
  • Automatický test baterie
  • Ochrana před hlubokým vybitím
  • Automatické rozpoznání externích bateriových modulů
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 7 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Výstup

Napětí
230 V
Výkon
5400 W
Výstupní účiník
0,9
Rozsah výstupního napětí
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
3
Typ přívodu
1
Topologie
Online / dvojitá konverze
Jmenovitý výkon VA
6000 VA

Vstup

Zapojení vstupu
Pevně připojené/pevné připojení
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Vstupní účiník
>0,99
Rozsah vstupního napětí
176-276 V (120-276 V se snížením výkonu)
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz

Komunikace

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
  • Mini svorkovnice pro výstupní relé
  • Bezpotenciálové kontakty (2 výstupy, 1 vstup, optočlen, DB9)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Kompatibilita softwaru
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

Prostředí

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<46 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Relativní vlhkost
0-96% nekondenzující

Další specifikace

Konstrukční typ
Volně stojící model
Obsah balení
  • UPS
  • Stručná příručka
  • Sériový kabel
  • USB kabel
Fáze (výstup)
1
Vnitřní přemostění
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá
Účinnost
94
Sada pro montáž do skříně
Ne
Fáze (vstup)
1
Hot-swap výkon
Ne

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.