Sada senzorů pro monitorování okolního prostředí Gen 2
Název výrobku |
Sada senzorů pro monitorování prostředí Eaton UPS
|
Katalogové číslo |
EMPDT1H1C2
|
UPC |
743172091604
|
Délka/hloubka produktu |
27 mm
|
Výška výrobku |
15.5 mm
|
Šířka výrobku |
107.3 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.09 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
CE
|
Zvláštní charakteristiky |
Volitelná sada senzorů pro monitorování okolního prostředí (EMP) Gen 2 je komunikační zařízení, které umožňuje sběr údajů o teplotě a vlhkosti v datových rozváděčích a vzdálené sledování environmentálních dat pomocí řešení Eaton pro monitorování napájení nebo standardního webového prohlížeče. Každý EMP poskytuje jeden teplotní údaj, jeden údaj o vlhkosti a dva beznapěťové kontakty. Kompatibilní se záložními zdroji UPS a jednotkami PDU, EMP Gen 2 je vybaven průhledným krytem a integrovanou LED diodou pro okamžité rozpoznání stavu každého senzoru při procházení uličkami.
|
Typ |
Zařízení pro monitorování okolního prostředí
|
Připojení |
Drátové + Bezpotenciálové kontakty
|
Provozní vlhkost – max. |
90 %
|
Provozní teplota - max |
70 °C
|
Provozní teplota - min |
0 °C
|
Typ detektoru |
Teplota/Vlhkost
|
Typ příslušenství/náhradní díl |
Jiné
|
Provozní vlhkost – min. |
10 %
|
Příslušenství |
Ano
|