Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

5PX2200IRT3UG2
Modellcode: Eaton 5PX 2200i RT3U G2

Eaton 5PX Gen2 USV, 2200 VA, 2200 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, Baugruppenträger/Tower, 3 HE

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 5PX Gen2 UPS
Katalognummer
5PX2200IRT3UG2
Produkt Länge/Tiefe
483 mm
Produkthöhe
129 mm
Produktbreite
438 mm
Produktgewicht
27.5 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
RoHS-konform
REACH
UL 1778
CSA 22.2
Zertifikat(e)
CE
cTUVus
EAC
Cm
UKCA
Ukr
ENERGY STAR-zertifiziert
UPC
743172104762
Modellcode
Eaton 5PX 2200i RT3U G2

Additional information

Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz/Silber
Bauform
482,6-mm-Gerät (19 Zoll)
Wirkungsgrad bei Höchstlast
98
Verpackungsinhalt
  • Eingangskabel
  • Rackmount-Kit
  • (2) Standfüße für Tower-Verwendung
  • Kabelverriegelung
  • USB-Kabel
  • Serielles Kabel
  • (2) IEC-IEC Kabel
  • Kurzanleitung
  • Sicherheitshinweise
Phase (Eingang)
1
Phase (Ausgang)
1
Rack-Montage-Bausatz
Ja

Battery specifications

Akkumanagement
ABM® und temperaturkompensiertes Ladeverfahren (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, automatische Erkennung von externen Batteriemodulen
Anzahl Batterien
6
Batterieleistung
12 V / 7 Ah
Batteriewechsel
Auswechselbar
Batterietyp
Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
Erweiterte Akkukapazität
Ja
Laufzeitgrafik

Communication

Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für Remote On/Off und Remote Power Off
  • Mini-Klemmleiste für Ausgangsrelais
  • Kontakte (3 Ausgänge, 1 Eingang, optocoupler, DB9)
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Schnittstellentyp
Sonstiges
Benutzeroberfläche
Multilinguales Grafik-LCD Display

Electrical input

Eingangsanschluss
C20
Eingangskabellänge
1,8 m
Eingangsfrequenzbereich
47 bis70 Hz (50-Hz-System), 56,5 bis70 Hz (60-Hz-System), 40 Hz im Modus mit geringer Empfindlichkeit
Eingangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Eingangsspannungsbereich
160-294 V (einstellbar auf 150 V - 294 V)
Nennfrequenz
50–60 Hz

Electrical output

Einspeisungstyp
1
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Ausgangsleistungsfaktor
1
Ausgangsspannungsbereich
230 V (+6 %/-10 %)
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Steckdosen
(8) C13, (2) C19
Topologie
Line-Interaktiv
VA Wert
2200 VA
Spannung
230 V
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
0
Leistung
2200 W

Environmental

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 40 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % ohne Betauung
Temperaturbereich
0° bis 40 °C (32° bis 104 °F), Batt. max. empfohlen 25 °C (77 °F)

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.