資料をダウンロードする () の 20
分散型モーターコントロール

分散型モーターコントロールシステム Rapid Link

Rapid Linkは分散型電子ドライブシステムで、マテリアルハンドリングシステムの単純なタスクと複雑なタスクの両方に使用されます。ベルトコンベアの電子モーターの切り替え、制御、保護、ネットワーク化に必要なすべての機能を備えています。このシステムは、RAMO5電子モータスタータとRASP5インバータドライブで構成され、どちらもIP65保護機能を備えています。一般的なRapid Linkの用途には、手荷物処理システム、産業生産施設、物流センターなどがあります。このデバイスはドライブの近くに取り付けられており、標準化されたプラグイン端子を使用して迅速かつ確実に接続できます。ユーザーは、キースイッチを使用して手動操作と自動操作を切り替えることができます。自動モードでは、デバイスは、マテリアルハンドリンシステムで選択されるフィールド母線であるAS-Interfaceを介して通信します。さらに、Rapid Link5は、EtherNet/IPおよびProfinetフィールドバスシステム経由でも通信できるようになりました。 

遠隔メンテナンスとデータの透過性:
フィールドバスシステムAS-i、Profinet、EtherNet/IP
IE4 対応:
IE4モーターの
エネルギー効率に
優れた制御
長い寿命:
1,000万回以上の
ライフサイクルを持つ
モータースタータ

主要機能

RAMO5電子モータースタータ: 
 

  • 電力定格は、0.09 kWから3 kWまで標準化されています 
  • DOLとリザービングスタータバージョンを用意
  • 仕事の現場で操作
  • ライフサイクルが1,000万回以上の長い寿命
  • 認証:CE、cUL、CCC

 

RASP5インバータドライブ: 
 

  • 電力定格は、0.75 kWから4 kWまで標準化されています
  • 仕事の現場で操作
  • PM モータ用の正確で信頼性の高いベクトル制御
  • STO(安全トルクオフ)安全機能を内蔵しています
  • ダイナミックまたはリフティング用途向けの統合型制動抵抗器
  • 統合型EMCフィルタ
  • 認証:CE、cUL
 

実用的なハウジング設計

独自の柔軟なRapid Link5ハウジング設計により、新しいシステムの設置や既存のシステムの拡張を非常に簡単に行えます。その結果、必要に応じて、電源ケーブルとモーターケーブルを下または左右から供給できます。これにより、設置面積を最小限に抑えながら、各デバイスを個々の要件に合わせて設置することができます。また、すべてのタイプと電力定格で同じ取り付け寸法を採用しているため、単一の取り付けフレームですべての範囲をカバーします。たとえば、試運転中にモータースタータをインバータドライブに交換する必要が生じた場合、追加の準備時間とコストをかけずに同じ様に交換できます。

IoT対応

Rapid Link5は統合システムを形成し、AS-Interface、Profinet、およびEtherNet/IPフィールドバスシステムをカバーします。したがって、IoTソリューションへの統合は問題なく可能です。大型のマテリアルハンドリングシステムでは、デバイスレベルまで高いレベルのデータ透過性が実現され、遠隔メンテナンスと包括的な電源管理を実装できます。さらに、すべてのRapid Linkデバイスは最高レベルのセキュリティ要件を満たし、サイバー攻撃からの効果的な保護を実現します。

簡単な構成と診断

シリアルRJ45インタフェースでは、いくつかの設定オプションを使用できます。イートンの包括的で便利な外部キーパッド、通信スティック、drivesConnect Windowsソフトウェア、またはスマートフォンやタブレット用のdrivesConnectモバイルアプリなどです。これにより、パラメータの設定、コピー、保存、設定値と実際値の表示、また、現場での診断および故障メモリの読み取りが可能になります。最大4つの実際値を同時にグラフィカルに表示することで、簡単に概要を確認し、パラメータ設定が変更されたかどうかを迅速に特定できます。パラメータセットがすでに保存されている場合は、インバータドライブを使用しないオフライン処理も可能です。パラメータセットは任意の数のデバイスに簡単にコピーできるため、試運転の時間も節約できます。

イートンは、エネルギー効率に関するあらゆる側面をサポートします

ErP指令と機械自動化の進歩により、単純な用途でも可変速デバイスの需要が高まっています。ErP指令への準拠は、お客様にとってどのような意味があるでしょうか。また、用途のエネルギー効率を高めるにはどうすればよいでしょうか。これらの質問やその他多くの質問に対する回答は、総合的なホワイトペーパーやパンフレットに掲載されています。また、イートンのエネルギー効率の専門家によるポッドキャストでも聞くことができます。

分散型モーターコントロールシステム Rapid Link

分散型モーターコントロールシステム Rapid Link5は、ベルトコンベアの電動モーターの切り替え、制御、保護、接続に必要なすべての機能を備えた分散型ドライブシステムです。

ダウンロードリンク
X
Download Close