Wyłącznik nadprądowy FAZ jest urządzeniem ochronnym wyposażonym w wyzwalacz termiczny i elektromagnetyczny oraz dostępnym w wersjach 1, 2, 3, 4, 1+N i 3+N biegunowych. FAZ jest dostępny z prądami znamionowymi od 0,16 A do 63 A. W zależności od typu urządzenia, zdolność łączeniowa wynosi 15 kA lub 10 kA zgodnie z normą IEC/EN 60947-2, 10 kA zgodnie z normą IEC 60898-1 oraz 10 kA lub 5 kA zgodnie ze standardem UL 1077.
Twoje wyszukiwanie "" nie odpowiada żadnym dokumentom ani produktom.