Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Program cennikowy

Program służy do tworzenia zestawień materiałowych oraz do budowy rysunków elewacji i zabudowy rozdzielnic. Podzielony jest na dwie części główne - moduły, które mają różną funkcjonalność: Cennik - umożliwiający przygotowanie zestawień materiałowych, Nakładka - umożliwiający przygotowanie zestawień materiałowych wraz z wizualizacją.

Program cennikowy

Cennik jest aplikacją pracującą w środowisku MS Windows. Dane można eksportować do MS Excel, a także do oprogramowania typu CAD. Aplikacja jest kompatybilna z AutoCAD'em od wersji 2000 i 2000 LT i następnymi. Dla opcji LT program zachowuje pełną funkcjonalność. Uwaga - zakres oferty i ceny mogą ulec zmianie.

Przejdź do programu cennikowego online

Program cennikowy w wersji online powstał w celu zwiększenia dostępu do oferty Eaton – nie ma już konieczności pobierania, a następnie instalowania programu na komputerze. Oznacza to większą wygodę i szybkość pracy. Całość pracy z programem cennikowym w wersji webowej przypomina pracę z konfiguratorami online. Dodatkowo mamy dostęp do aktualnej bazy produktów, bez konieczności aktualizowania programu.

Nowe funkcje w programie cennikowym online - szybsza, wygodniejsza praca

Wzbogaciliśmy program cennikowy online o nowe funkcje, usprawniające pracę na komputerze i w wersji mobilnej. Na komputerze dostępna jest funkcja Dobierz Rozdzielnicę. Intuicyjny konfigurator, który umożliwia dobór rozdzielnicy za pomocą filtrów. Obsługiwane serie to: BC, BF, KLV, CS, IKA, xEnergy Basic, xEnergy Light (IP31, IP55).

W wersji mobilnej dostępne są takie udogodnienia jak: zapis danych w chmurze, generowanie oferty, szybkie kopiowanie, wyszukiwanie i zestawienia.

Pobierz program cennikowy w wersji desktopowej

Do działania programu wymagany jest Microsoft .NET Framework w wersji 2.0 lub wyższej. Pomoc w zakresie programu: pl-programy@eaton.com.

Obejrzyj szkolenie: Program cennikowy online – pierwsze kroki

Poznaj inne narzędzia i zasoby wspierające Elektroinstalatorów:

Konfigurator SBC

SBC jest programem wspomagającym dobór i wycenę rozdzielnic elektrycznych z aparaturą firmy Eaton. Podział na sekcje, generowanie widoków z warstwami, podział rozdzielnicy na sekcje, schemat elektryczny czy otrzymanie zestawienia materiałowego wraz wagą produktów i długością szyn miedzianych to kilka z dostępnych funkcji konfiguratora. Graficzna konfiguracja rozdzielnicy bazuje na środowisku CAD.

Strefa Instalatora Eaton

Skorzystaj z naszej wiedzy, narzędzi, filmów i zasobów zgromadzonych w jednym miejscu. Oszczędź czas podczas montażu instalacji elektrycznych i bądź na bieżąco ze zmianami w przepisach i z aktualizacjami produktów.
hn.jpg
Wyłączniki nadprądowe HN
eaton-afdd-16-2-c-003-99419.jpg
Detektor iskrzenia AFDD+
Wyłączniki różnicowoprądowe HNC
Wyłączniki różnicowoprądowe HNC