Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Rozdzielnice niskiego napięcia

Oprogramowanie xSpider

xSpider jest graficznym systemem do projektowania i obliczania sieci niskiego napięcia wyposażonych w urządzenia rozdzielcze firmy Eaton. Program oblicza spadki napięcia, dystrybucję mocy oraz wartości prądów zwarciowych, a następnie sprawdza poprawność doboru kabli oraz urządzeń zabezpieczających. Program jest narzędziem dla projektantów i inżynierów. W prosty sposób pomaga przestrzegać aktualnych standardów. Wszystkie obliczenia (spadki napięć, rozpływ mocy, impedancja, zwarcia, itp.) są oparte na normach IEC (PN-IEC i PN-HD)

Pobierz oprogramowanie xSpider

Pobierz nasz darmowy program wspomagającym projektowanie i obliczenia sieci elektrycznych niskiego napięcia. W celu pobrania plików instalacyjnych i klucza licencyjnego konieczna jest rejestracja.

Zobacz najnowsze szkolenie: xSpider - Graficzny system do projektowania sieci średniego i niskiego napięcia

Jak prawidłowo zbudować sieć niskiego napięcia w oparciu o normy IEC? 

 

Obejrzyj trzy praktyczne video szkolenia i dowiedz się jak korzystać z naszego darmowego programu wspomagającego projektowanie i obliczenia sieci elektrycznych nN.

Podstawowe operacje w graficznym systemie do projektowania sieci nN Pająk

  • Jak obliczyć spadki napięć sieci i wartości prądów zwarciowych? 
  • Jak sprawdzić poprawność doboru kabli oraz urzadzeń zabezpieczających?
  • W jaki sposób sprawdzić selektywność między aparatami oraz dobór zdolności łączeniowej aparatów?

Obliczenia rozpływu mocy, wartości prądów zwarciowych, sprawdzenia poprawności doboru kabli oraz urządzeń zabezpieczających

  • Co należy zrobić gdy pojawią się komunikaty o błędach podczas obliczeń?
  • Jak sprawdzić przydatność zastosowanych urządzeń zabezpieczających?
  • Gdzie znajduje się współczynnik jednoczesności?
  • Jak sprawdzić wartość prądu zwarciowego w rozdzielnicy głównej?

Charakterystyki czasowo-prądowe

  • Jak sprawdzić selektywność pomiędzy wyłącznikami w oparciu o tabele selektywności?
  • Jak ogranicza prąd zwarciowy bezpiecznik, a jak wyłącznik?
  • W jaki sposób nastawy zabezpieczenia wpływają na charakterystykę aparatu?
  • W jaki sposób sprawdzić, pomiędzy którymi aparatami selektywność będzie zachowana?

Zobacz jeszcze więcej porad i tricków dotyczących programu xSpider

 

Wybierz video z poniższej listy odtwarzania i zobacz filmy szkoleniowe w języku angielskim.

    Widok programu CadProfi

    Program EatonCAD

    Wspiercie w projektowaniu instalacji elektrycznych z aparaturą Eaton. Biblioteka zawiera aparaturę modułową, łączeniową, zabezpieczającą i sterującą Eaton. Program działa w środowisku CAD, zawiera symbole elektryczne jedno i wielokreskowe oraz widoki 2D.

    Poradnik projektowy: Zasilanie krytyczne obiektów medycznych

    Poradnik projektowy: Zasilanie krytyczne obiektów medycznych

    Praktyczny przegląd wymagań opartych na normie IEC 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Obiekty medyczne. 

    designer-at-work.jpg

    Strefa Projektanta Eaton

    Przejdź do dedykowanej platformy dla Projektantów systemów elektrycznych, gdzie w jednym miejscu zapewniliśmy dostęp do ważnych materiałów i narzędzi. Wśród kluczowych elementów Strefy są konfiguratory, modele BIM, bloki DWG, filmy i instrukcje.

    Specyfikacje

    Główne cechy

    Główne funkcje:

    • Obliczenia dla sieci: TN/TT/IT o różnych systemach napięciowych do 1000 V.
    • Projektowanie sieci promieniowych i oczkowych.
    • Projektowanie sieci zasilanych z jednego lub wielu różnych źródeł (sieć nadrzędna, transformator, generator), projektowanie sieci zasilanych równolegle z różnych źródeł.
    • Baza danych elementów z przejrzystą strukturą drzewa z możliwością uzupełnienia jej przez użytkownika.

     

    Obliczenia

    • Wszystkie obliczenia (spadki napięć, rozpływ mocy, impedancja, zwarcia, itp.) są oparte na normach IEC (PN-IEC i PN-HD).
    • Kompaktowe lub szczegółowe wyświetlanie obliczonych wyników

     

    Charakterystyki wyzwalania

    • Możliwość wyboru urządzenia zabezpieczającego z bazy danych oraz narysowania charakterystyki czasowo-prądowej
    • Możliwosć oceny selektywności i dobezpieczenia back-up dla różnych kombinacji zabezpieczeń

     

    Unikalne funkcje

    • Menedżer statusu operacyjnego dla optymalizacji większych projektów
    • Możliwość definiowania współczynnika jednoczesności (Ks) i współczynnika zapotrzebowania (Ku). Generowanie dokumentacji (schemat elektryczny z wynikami obliczeń, raport obliczeniowy, tabele z parametrami elementów i tabele z wynikami obliczeń).

    Rozwiązywanie problemów

    W przypadku otrzymania komunikatu o błędzie dotyczącego braku aplikacji Microsoft podczas instalacji, proszę kliknąć poniższy link, aby pobrać aplikację, a następnie ponownie uruchomić program xSpider.
    Linki do pobrania
    X
    Download Close

    Instruktażowe materiały video i prezentacje

    Zapoznaj się z poradami i trikami dotyczącymi korzystania z programu, począwszy od konfiguracji podstawowej, a skończywszy na wyświetlaniu charakterystyki wyzwalania.