Wyłączniki PKNM o wykonaniu 1+N posiadają zarówno człon nadprądowy jak i różnicowoprądowy i chronią zarówno przed porażeniem prądem, jak też przed zwarciem i przeciążeniem.
Wyłączniki kombinowane PKNM z funkcjami RCD/MCB jest dostępny nie tylko jako „standardowy wariant”, charakterystyka AC (czuły na prąd różnicowy przemienny) lub A (czuły na prąd przemienny i pulsujący DC do 6mA), ale również jako czułe na zmienne częstotliwości, typ F. Wykonania typu G lub G/A oferują opóźnione zadziałanie o co najmniej 10 ms. Podczas gdy typy AC i A są odporne tylko na prąd impulsowy do 250 A, pozostałe trzy typy F, G i G/A oferują zwiększoną rezystancję prądu impulsowego powyżej 3 kA. Urządzenie to jest idealnym wyborem, aby uniknąć niepożądanego wyzwalania wyłącznika.
Wyłącznik PKNM z funkcjami RCD/MCB jest dostępny nie tylko jako „standardowy wariant” A, czuły na prąd AC i impulsowy, ale również jako czuły na zmienne częstotliwość typ F, typ G lub G/A z opóźnionym zadziałaniem o co najmniej 10 ms. Podczas gdy typy AC i A są odporne tylko na prąd impulsowy do 250 A, pozostałe trzy typy F, G i G/A oferują zwiększoną rezystancję prądu impulsowego powyżej 3 kA.
PKNM:
Twoje wyszukiwanie "" nie odpowiada żadnym dokumentom ani produktom.