Télécharger le document () de 20

Les solutions Eaton aident à assurer une disponibilité constante pour l'infrastructure hyper convergente de CityServiceValcon

CityServiceValcon avait besoin d'une solution offrant une grande disponibilité pour protéger son infrastructure hyper convergente contre les irrégularités de l'alimentation électrique. La capacité de s'intégrer dans un environnement virtualisé et de prendre en charge les serveurs Nutanix était essentielle.

Le défi

Depuis 1932, CityServiceValcon est un distributeur de produits énergétiques, incluant du carburant, du propane et des lubrifiants. À travers sept points de service, CityServiceValcon est devenue l'une des plus grandes entreprises de logistique et de distribution d'énergie au pays.

La décision de mettre en œuvre une infrastructure hyper convergente (IHC) dans son centre de données de Kalispell au Montana a su donner à CityServiceValcon une façon rapide et efficace de combiner différentes ressources informatiques (calculs, stockage et virtualisation) en un seul bloc modulaire. Alors que les avantages de la technologie hyper convergente sont appréciables, et avec tout ce qui dépend de l'infrastructure, la demande pour une disponibilité en tout temps est essentielle.

Cependant, à cause de son emplacement en milieu rural, CityServiceValcon ne peut pas toujours se fier à des conditions de qualité de l'alimentation optimales. L'entreprise a donc besoin d'un système d'alimentation sans coupure (ASC) capable de fournir une fiabilité et une disponibilité inégalées sur le site, qui compte près de 165 employés.

En 2016, lorsque CityServiceValcon se préparait à équiper son centre de données avec de nouveaux serveurs Nutanix, l'organisation a reconnu la nécessité de mettre également à niveau sa solution de protection de l'alimentation. Lors de l'examen des spécifications pour une mise à niveau des ASC, les deux principaux facteurs décisionnels étaient la capacité et la possibilité d'exploiter des logiciels sur l’ensemble du site, révèle M. Wyman. Au-delà de ces deux conditions, l'entreprise souhaitait également avoir accès à une solution de protection de l'alimentation offrant évolutivité, flexibilité et gestion à distance, le tout à prix raisonnable. « Elle devait être flexible, car nous avions plusieurs types d'alimentation (des équipements à 208 V et à 220 V). Il était donc essentiel de connaître les types d'alimentation pris en charge par l'ASC », explique M. Wyman. « Et le coût était aussi un facteur important. »

CityServiceValcon, qui travaillait déjà avec CDW pour l'acquisition de serveurs Nutanix, s'est tournée vers l'expertise du représentant commercial de CDW, Adam Robbert, pour obtenir une proposition pour l’acquisition d’ASC.

powering_converged_and_hyper_converged_infrastructures.jpg

Grâce à la solution proposée par Eaton pour protéger son infrastructure hyper convergente, CityServiceValcon est maintenant en mesure de :

• garantir une disponibilité à 100 % de son centre de données, quelles que soient les conditions du service d'électricité;

• surveiller, gérer et arrêter à distance son réseau virtualisé grâce à la plateforme Intelligent Power Manager;

• satisfaire aux diverses exigences énergétiques de son environnement grâce à des ASC flexibles et évolutives;

• faire face aux défis de distribution avec les PDU avec compteur de courant à l'entrée Eaton.

La solution Eaton

Eaton n'offre pas que des produits de protection de l'alimentation de pointe, mais elle a aussi établi des partenariats stratégiques avec d'autres chefs de file de l'industrie comme Nutanix. Ce qui fait de l'ASC 9PX le produit idéal pour la protection des serveurs Nutanix de CityServiceValcon, ainsi que des 40 machines virtuelles et d'un empilement de commutateurs Dell. En plus de fournir une alimentation de secours de qualité supérieure et une autonomie évolutive des batteries pour les serveurs, réseaux voix/données et systèmes de stockage, l’ASC 9PX maximise la disponibilité grâce à des options d'autonomie des batteries prolongée, des batteries remplaçables à chaud, une dérivation interne et une dérivation d'entretien en option.

L'ASC fournit plus de puissance réelle (Watts) pour protéger les équipements, tout en laissant de l'espace pour l'expansion des environnements informatiques. L'ASC arborant le symbole ENERGY STAR® offre aussi une cote de rendement élevée, ce qui permet d'économiser de l'argent et de protéger l'environnement grâce à un fonctionnement écoénergétique. Le modèle à phase auxiliaire de l’ASC 9PX répond aussi à une autre préoccupation de l'entreprise : offrir une sortie 120 V ou 208 V sans avoir recours à un transformateur, permettant ainsi de réduire l'espace vertical (U) requis dans un bâti, le poids et les coûts. Afin d'obtenir plus d'autonomie de l'ASC, l'organisation a également fait l’acquisition d’un module de batterie longue durée (EBM).

Infrastructure d'alimentation complète pour tout déploiement Nutanix

Pour CityServiceValcon, l'aspect le plus avantageux de la solution est sa certification avec Nutanix et le partenariat Eaton/Nutanix. Eaton a validé le fonctionnement de son logiciel Intelligent Power Manager (IPM) sur l'infrastructure de Nutanix. Le sceau d'approbation garantit que la migration en direct du logiciel IPM entrera en action pour prévenir une panne électrique en fonction des notifications d'alarmes de sécurité ou des pointes de température ou d'humidité. « L'interopérabilité entre les équipements d'Eaton et ceux de Nutanix est inestimable », explique M. Wyman.

Le logiciel IPM comprend tous les outils pour surveiller et gérer les dispositifs électriques connectés au réseau, même dans les environnements virtualisés, combinant les applications les plus essentielles afin de s'assurer de la disponibilité du système et de l'intégrité des données. Les utilisateurs obtiennent non seulement la surveillance et la gestion de l'alimentation électrique, mais aussi des arrêts progressifs lors de pannes électriques prolongées et des capacités évoluées de notification. « Ce logiciel me permet de conserver mon équilibre mental », souligne M. Wyman. « Être capable de le configurer afin qu'il réagisse ou agisse d'une certaine façon est inestimable et cela nous permet d'avoir l'esprit tranquille, sans oublier la réduction des risques », ajoute-t-il. « La gestion à distance et l'interopérabilité avec Nutanix sont extrêmement attrayantes. »

La carte réseau MS Eaton permet de connecter une ASC directement au réseau Ethernet et Internet, permettant la surveillance et la gestion des ASC en temps réel sur le réseau par l’entremise d’un navigateur Web classique, un système de gestion de réseau compatible avec le SNMP ou un logiciel de gestion de l'alimentation.

CityServiceValcon a aussi déployé des PDU avec compteur de courant à l'entrée Eaton qui assurent une surveillance à distance de la consommation de courant de sections individuelles par communication réseau. Cette caractéristique combinée au logiciel de pointe permet à l'entreprise de compiler les renseignements obtenus de plusieurs PDU en un seul endroit. Un affichage local est également disponible pour l'équilibrage de phases, un démarrage facile et l’approvisionnement de serveurs.

CityServiceValcon a tellement été impressionnée par la solution proposée par Eaton, qu'elle planifie déjà l'acquisition d'une deuxième unité 9PX pour protéger les équipements sur son site de reprise après sinistre.

L'occasion d'acquérir une solution de protection de l'alimentation complète qui fonctionne parfaitement dans ses environnements IHC et virtualisés a été un second souffle pour CityServiceValcon.

Nutanix alimenté par la technologie Eaton

Vous avez des questions concernant la façon dont Eaton protège vos équipements informatiques?