Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Unités de distribution de l’alimentation pour les bâtis de serveurs

Que vous recherchiez des PDU pour bâtis de serveurs ou pour environnements de commutation, la gamme de PDU montées sur bâti d’Eaton confère à ses utilisateurs la densité et la flexibilité requises. Les PDU d’Eaton possèdent le format et les densités requises pour l’obtenir efficacement.
La technologie ePDU G3 d’Eaton, présente dans toutes leurs unités de distribution de l’alimentation (PDU) montées sur des bâtis de serveurs, offre la meilleure distribution de l’alimentation avec une gamme complète de PDU de base, de PDU avec compteur de courant à l’entrée, de PDU avec compteur de courant à la sortie, de  PDU gérée  et de PDU haute densité. Chacun de ces types de PDU montée sur bâti offre une variété de caractéristiques pour répondre aux besoins de votre environnement informatique. Les unités PDU pour bâtis de serveurs Eaton sont prêtes à être déployées pour toutes les applications, des armoires de serveurs des petites et moyennes entreprises aux centres de données de grandes entreprises.

Simplifier son installation grâce aux PDU montées sur bâtis

Des options d’installation flexibles facilitent l’expérience du boîtier au bâti permettant ainsi une configuration simple et rapide, sans avoir recours à des outils ou à des électriciens.
Caractéristiques De base Compteur de courant à l’entrée Compteur de courant à la sortie Géré HD
Châssis en aluminium de faible poids pour une installation facile crochet crochet
crochet
crochet
crochet
Modèle compact n’offrant aucune interférence au niveau de l’espace du rail crochet
crochet
crochet
crochet
crochet
Préinstallation, boutons de fixation sans outil crochet
crochet
crochet
crochet
crochet
Options de montage flexibles permettant de choisir la méthode de fixation préférée entre 0U ou 1U/2U crochet
crochet
crochet
crochet
crochet

Améliorer le fonctionnement grâce aux PDU montées sur bâtis

Conçues en tenant compte d’applications concrètes, les PUD G3 comprennent des caractéristiques vous permettant d’assurer une disponibilité continue, d’atteindre une stabilité opérationnelle et de surveiller votre environnement, tout en réduisant les coûts et en améliorant la performance.

Caractéristiques De base Compteur de courant à l’entrée Compteur de courant à la sortie Géré HD
Garantie de remplacement anticipée de trois ans crochet crochet
crochet
crochet
crochet
Prises avec système anti-arrachement des sorties IEC intégrées prévenant les déconnexions accidentelles crochet
crochet
crochet
crochet
crochet
Température de fonctionnement élevée de 60 °C (140 °F) pour réduire les coûts de refroidissement tout en maintenant toutes les fonctionnalités crochet
crochet
crochet
crochet
crochet
Sections de prises à code couleur simplifiant l’équilibrage des charges crochet
crochet
crochet
crochet
 
Afficheur ACL avancé à haute résolution facilitant la configuration IP et le dépannage crochet
crochet
crochet
crochet
crochet
Compteur remplaçable à chaud éliminant les interruptions d’alimentation vers vos équipements informatiques lors du retrait du compteur   crochet
crochet
crochet
crochet
Connexion en chaîne jusqu’à huit unités utilisant une seule adresse IP, réduisant les coûts d’infrastructure de 87,5 %   crochet
crochet
crochet
crochet
Surveillance de la consommation énergétique avec une marge d’erreur de 1 %   crochet
crochet
crochet
crochet
Mesure des phases et des sections pour équilibrer les charges et prévenir les surcharges   crochet
crochet
crochet
crochet
Mesure la consommation d’énergie à la sortie     crochet
crochet
crochet
Mesure l’indicateur d’efficacité énergétique (PUE) de niveau 3 pour optimiser la performance et l’efficacité du centre de données     crochet
crochet
crochet

Optimiser le contrôle grâce aux PDU montées sur bâtis d’Eaton 

Les caractéristiques de gestion avancées vous permettent de prendre le contrôle de votre environnement informatique à un niveau très précis, vous donnant confiance dans la performance de vos équipements et la liberté de vous occuper de tâches beaucoup plus essentielles.
Caractéristiques De base Compteur de courant à l’entrée Compteur de courant à la sortie Géré HD
PDU à commutation : Commutateur de sorties pour activer ou désactiver des prises individuelles à distance       crochet
crochet
Désactiver des prises inutilisées pour contrôler les utilisations non autorisées       crochet
crochet
Gestion de site à distance permettant de sauver du temps sur les visites sur place       crochet
crochet
Redémarrage conjoint des sources d’alimentation A et B permettant de sauver du temps en contrôlant les blocs d’alimentation regroupés       crochet
crochet

Configurez vos unités

Amenez la distribution de l’énergie au niveau supérieur avec les PDU pour bâtis de serveurs que vous avez conçus en tenant compte de votre centre de données.

Caractéristiques De base Compteur de courant à l’entrée Compteur de courant à la sortie Géré HD
Alternance des phases de sortie facilitant l’identification visuelle des problèmes d’équilibrage des charges et réduisant l’encombrement des cordons         crochet
Plusieurs options de couleurs de châssis facilitant l’identification des sources d’alimentation A et B         crochet
Jusqu’à 54 sorties pour le format 42U, ou moins en fonction de la dimension du bâti de serveurs, fournissant toute la distribution d’énergie requise pour votre application informatique         crochet

Trouver la PDU montée sur bâti convenant à vos besoins informatiques

Vous avez des questions concernant la technologie PDU montée sur bâti d’Eaton?