Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Programovatelné řídicí jednotky (PLC) a I/O systémy

Programovatelná relé easyE4

Řídicí relé easyE4 z řady Moeller series společnosti Eaton je ideální pro efektivní a flexibilní realizaci řízení a regulace malých až středně složitých aplikací. Nabízí širokou škálu vlastních a jednoduchých možností vizualizace: ať už na mobilních zařízeních díky webovému serveru včetně integrovaného webového editoru, nebo pomocí vzdálených dotykových displejů easyE. Zařízení lze také připojit přímo k Amazon Web Services (AWS). EasyE4 series nabízí širokou škálu komunikačních možností prostřednictvím integrovaného rozhraní Ethernet s funkcemi mini PLC pro řízení strojů a systémů. Díky integrované funkci klienta a serveru Modbus TCP v zařízení lze integrovat komponenty různých úrovní. Komunikační moduly pro Modbus RTU a SmartWire-DT dělají z easyE4 inteligentní relé umožňující monitorování strojů a systémů. Díky mnoha dalším funkcím je easyE4 výkonným mikroovladačem, který lze integrovat i do architektur systémů IoT.

Větší flexibilita s menším počtem komponent

Sada easyE4 a moduly pro rozšíření vstupů/výstupů jsou k dispozici s napětím DC, AC a UC (univerzální), což je předurčuje pro použití ve stavebnictví nebo při výrobě strojů. Pomocí až 11 rozšiřujících modulů lze easyE4 rozšířit na max. 188 vstupů/výstupů. Všechna rozšíření lze kombinovat podle potřeby. Díky nové technologii propojení lze rozšiřující moduly rychle připojit či vyměnit. 

AWS Cloud Application - easyE4 control relay

Aplikace AWS Cloud

Řídicí relé easyE4 je vybaveno přímým připojením k Amazon Web Services (AWS), jedné z nejpoužívanějších cloudových platforem na světě. To znamená, že informace uložené v libovolném počtu zařízení easyE4 lze bezpečně přenášet do cloudu v souladu s nejnovějšími standardy kybernetické bezpečnosti. Jakmile jsou v cloudu, lze je shromažďovat za účelem sledování procesů, integrace funkcí, jako je umělá inteligence, nebo generování automatických příkazů.

Připojení probíhá prostřednictvím MQTT, což je jednoduchý protokol pro zasílání zpráv. Díky bezpečnému přenosu dat do cloudu mohou uživatelé využívat služby AWS, jako je ukládání, analýza a vizualizace dat. To umožňuje implementaci řešení internetu věcí (IoT), od vzdáleného monitorování až po strojové učení.

komunikační řešení easyE4

Objevte řadu komunikačních možností, které easyE4 nabízí, včetně Modbus TCP a několika dalších:

Integrovaný webový editor

Integrovaný webový editor umožňuje uživatelům vytvářet jednoduché vizualizace na zařízeních s webovým prohlížečem, včetně vlastních grafických prvků a ovládacích prvků. Webový editor je součástí softwaru easySoft společnosti Eaton, který umožňuje hladkou integraci grafického uživatelského rozhraní a programování easyE4.

Možnosti programování na míru – software easySoft

Eaton easy e4 programming easysoft pc people

Uživatelsky nenáročný software easySoft, sloužící k programování přístrojů easyE4 nabízí rychlý a jednoduchý úvod do programování. Spínací schéma lze vytvořit a upravit na počítači.

K tomuto účelu jsou k dispozici čtyři různé programovací jazyky: snadné programování zařízení (EDP), liniové schéma (LD), schéma funkčních bloků (FBD) a strukturovaný text (ST). Více informací najdete v našich návodech easySoft: Více informací zde

Možnosti vizualizace easyE4

Seznamte se s různými možnostmi vizualizace, které nabízí řídicí relé easyE4:

Startovací sada easyE4 – možnosti

easy-e4-starterset-box-image_1000x750.jpg

Skvělým způsobem, jak se seznámit s easyE4 a podrobněji poznat jeho funkce, jsou naše různé kombinace startovacích sad.

Tyto sady nabízejí možnost vyzkoušet a seznámit se s easyE4 s různým příslušenstvím – podle vašich potřeb.

Klikněte na odkaz níže a podívejte se:

     

Použijte Micro SD kartu k programování

Každé základní zařízení je vybaveno slotem pro kartu Micro SD. Prostřednictvím této paměťové karty lze existující programy jednoduše nahrát do přístroje, což usnadňuje uvádění do provozu systémů sériové výroby. Mimo to lze také uložit vlastní obrázek pro spouštěcí obrazovku, například logo vaší společnosti. Micro SD karta slouží také k protokolování dat a následnému vyhodnocení provozních stavů. Také aktualizaci firmwaru lze provádět přes paměťovou kartu Micro SD.

Nová generace řídicích relé

Zjistěte více o tom, proč může být easyE4 jako řídicí relé nové generace skutečnou alternativou pro systémy řízení (PLC) a standardní průmyslová relé. Ať už pro řízení osvětlení v budovách (např. ve funkci schodišťového časovače), jako řídicí systém v automatizovaných montážních linkách nebo pro řízení čerpadel v menších provozech – oblasti použití easyE4 jako malého plc jsou rozmanité. Více se o tom dočtete na odkazech v aplikaci.

„easy“ to zvládne: Slavíme 25 let!

Vývoj produktu během následujících 25 let, od easy400 po easyE4, spolu s neustálým vývojem podpůrného softwaru a příslušenství, učinil z řady „easy“ špičku ve svém oboru, kterou si drží dodnes.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

SADY EASYE4 S KOMUNIKAČNÍM MODULEM SMARTWIRE-DT

EASY-BOX-E4-UC-SWD 199507 easyE4 (UC), s displejem, modul easy SWD, licence easySoft
EASY-BOX-E4-UCX-SWD1 199508 easyE4 (UC), bez displeje, modul easy SWD, licence easySoft
EASY-BOX-E4-DC-SWD1 199509 easyE4 (DC), s displejem, modul easy SWD, licence easySoft
EASY-BOX-E4-DCX-SWD1 199510 easyE4 (DC), bez displeje, modul easy SWD, licence easySoft
EASY-BOX-E4-AC-SWD1 199511 easyE4 (AC), s displejem, modul easy SWD, licence easySoft
EASY-BOX-E4-ACX-SWD1 199512 easyE4 (AC), bez displeje, modul easy SWD, licence easySoft
Odkazy ke stažení
X
Download Close