Descargar documento () de 20

276845
Código del modelo: DILM12-10(24VDC)

Contactor de potencia DILM, 3 polos, 380 V 400 V 5,5 kW, 1 NO, 24 V DC, accionamiento DC, Terminales de tornillo DILM12-10(24VDC)

Especificaciones generales

Nombre del producto
Serie Eaton Moeller® DILM Contactor
N.º de catálogo
276845
EAN
4015082768454
Longitud/profundidad de producto
75 mm
Altura del producto
68 mm
Anchura del producto
45 mm
Peso del producto
0.296 kg
Certificación(es)
VDE 0660
UL
CSA
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CE
IEC/EN 60947
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
Notas del catálogo
Contactos según EN 50012
Código de modelo
DILM12-10(24VDC)

Features & Functions

Equipado con:
Circuito supresor de varistor
Número de polos
Tres polos
Número de polos
Tres polos
Número de polos
Tres polos

General information

Aplicación
Contactores para motores
Conexión
Terminales de tornillo
Tamaño de bastidor
FS1
Vida útil, mecánica
10 000 000 de Operaciones (Accionamiento DC)
Frecuencia de maniobra
9000 operaciones mecánicas/h (accionamiento DC)
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Categoría del producto
Contactores
Protección
A prueba de dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
8.000 V AC
Resistencia por polo
4.6 mΩ
Apto para
También motores con clase de eficiencia IE3
Categoría de uso
AC-3: Motores AC estándar de induc.:arranque,desactiv. durante el funcion.
AC-1: Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos de resistencias
AC-4: motores AC de inducción: arranque, conexión, inversión, marcha lenta
Tipo de tensión
CC

Ambient conditions, mechanical

Resistencia a impactos
7 g, contacto auxiliar NO, mecánico, conforme a IEC/EN 60068‑2‑27, choque semisinusoidal 10 ms
5 g, contacto auxiliar NC, mecánico, conforme a IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 10 ms
10 g, Contacto principal NO, Mecánico, conforme a IEC/EN 60068-2-27, Choque semisinusoidal 10 ms
5,7 g, contacto principal NO, mecánico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, impacto semisinusoidal de 10 ms
3,4 g, contacto auxiliar NC, mecánico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, choque semisinusoidal 10 ms
3,4 g, contacto auxiliar NO, mecánico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, choque semisinusoidal 10 ms

Climatic environmental conditions

Altitud
Máx. 2000m
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Emisión de interferencias
Conforme a EN 60947-1
Inmunidad a interferencias
Conforme a EN 60947-1

Terminal capacities

Capacidad del terminal (flexible con terminal)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacidad del terminal (rígido)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm²
Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado)
Sencillo 18 - 10, doble 18 - 14
Longitud desnuda (cable principal)
10 mm
Longitud de pelado (cable de maniobras)
10 mm
Tamaño de tornillo
M3,5, terminales de tornillo
Tamaño de destornillador
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminales de tornillo, Destornillador estándar
2, terminal de tornillo, destornillador Pozidriv
Par de apriete
1,2 Nm, terminales de tornillo

Electrical rating

Capacidad nominal de interrupción a 220/230 V
120 A
Capacidad nominal de interrupción a 380/400 V
120 A
Capacidad nominal de interrupción a 500 V
100 A
Capacidad nominal de interrupción a 660/690 V
70 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
12 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 440 V
12 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 500 V
10 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 660 V, 690 V
7 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 440 V
7 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 500 V
6 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 660 V, 690 V
5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 60 V
20 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 110 V
20 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 220 V
15 A
Poder asignado de cierre hasta 690 V (cos phi según IEC/EN 60947)
168 A
Potencia asignada de empleo en AC-3, 240 V, 50 Hz
4 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 415 V, 50 Hz
7 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 440 V, 50 Hz
7.5 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 500 V, 50 Hz
7 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 690 V, 50 Hz
6.5 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 415 V, 50 Hz
3.4 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 440 V, 50 Hz
3.6 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 660/690 V, 50 Hz
4.4 kW
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
690 V
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Corriente de cortocircuito nominal (clasificación básica)
5 kA, 45 A, máx. fusible, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 45 A máx. CB, SCCR (UL/CSA)
Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 480 V)
100 kA, 45 A CLASE J, máx. Fusible, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A CLASE RK5, fusible máx., SCCR (UL/CSA)
Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 600 V)
100 kA, 45 A CLASE J, máx. Fusible, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A CLASE RK5, fusible máx., SCCR (UL/CSA)
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 400 V
35A gG/gL
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 690 V
25A gG/gL
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 400 V
20A gG/gL
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 690 V
20A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Corriente térmica convencional Ith (1 polo, en carcasa)
45 A
Corriente térmica convencional Ith (3 polos, en carcasa)
18 A
Corriente térmica convencional Ith a 55 °C (3 polos, abiertos)
21 A
Corriente térmica convencional Ith a 60 °C (3 polos, abiertos)
20 A
Corriente térmica convencional Ith de contactos principales (1 polo, abierto)
50 A

Switching capacity

Poder de corte (contactos principales, uso general)
20 A, clasificación máxima del motor (UL/CSA)
Poder de corte (contactos auxiliares, uso general)
1 A 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL / CSA)
Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto)
A600, accionamiento AC (UL/CSA)
P300, accionamiento DC (UL/CSA)

Magnet system

Duración del arco
10ms
Tensión a la caída
0,6 - 0,15 x UC, accionamiento DC
Puente rectificador bifásico o puente rectificador trifásico como mínimo
Factor de utilización
100 %
Tensión a la llamada
0,7 - 1,3 V DC x Uc (Sin módulo de contacto auxiliar y a temperatura ambiente +40 °C)
0,85 - 1,1 V DC x Uc (sólo con el bloque de contactos auxiliares con 3 o más contactos NC)
0,8 - 1,1 V DC x Uc
Potencia absorbida (llamada) en DC
4.5 W
Potencia absorbida (retención), en DC
4.5 W
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - mín.
24 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - máx.
24 V
Tiempo conmutación (acc. por DC, cierre contactos, retardo de cierre) - máx.
31 ms
Tiempo conmutación (acc. por DC, cierre de contactos, retardo apertura) - máx.
12 ms

Motor rating

Potencia del motor asignada a 115/120 V, 60 Hz, monofásica
1 HP
Potencia del motor asignada a 200/208 V, 60 Hz, trifásica
3 HP
Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, monofásica
2 HP
Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, trifásica
3 HP
Potencia del motor asignada a 460/480 V, 60 Hz, trifásica
10 HP
Potencia del motor asignada a 575/600 V, 60 Hz, trifásica
10 HP

Communication

Conexión a SmartWire-DT

En conjunto con el módulo de contactor DIL-SWD SmartWire DT

Contacts

Número de contactos (contactos normalmente cerrados)
0
Número de contactos (contactos normalmente abiertos)
1
Número de contactos auxiliares (contactos de apertura)
0
Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos)
1
Número de contactos (contactos de apertura) como contacto principal
0

Safety

Seccionamiento seguro
400 V AC, entre contactos auxiliares, conforme a EN 61140
400 V AC, entre bobina y contactos, conforme a EN 61140

Special purpose ratings

Clasificación con fines especiales de lámparas de descarga con balastro
20 A (600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico)
20 A (480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico)
Clasificación de aplicación especial de clasificación de aplicación definida
72 A, LRA 480 V 60 Hz trifásico, 100.000 ciclos según a UL 1995, (UL/CSA)
12 A, FLA 480 V 60 Hz trifásico, 100 000 ciclos según a UL 1995, (UL/CSA)
Clasificación con fines especiales del control de ascensores
7,5 HP, 480 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
2 HP, 240 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
6,8 A, 240 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
7,5 HP, 600 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
2 HP, 200 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
9 A, 600 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
Clasificación con fines especiales de control de refrigeración (solo CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz trifásico; (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz trifásico; (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz trifásico; (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz trifásico; (CSA)
Clasificación con fines especiales de la resistencia calefactora
20 A, 480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico, (UL/CSA)
20 A, 600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico, (UL/CSA)
Clasificación con fines especiales de las lámparas incandescentes de tungsteno
14 A, 600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico, (UL / CSA)

Design verification

Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
1.5 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0.5 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
12 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
4.5 W
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).

Exportar especificaciones del producto