ASC 9PX Eaton, Carte réseau incluse, 6U, 10 kVA, 9 kW, Entrée câblée, Sorties : (1) L6-30R, (2) L14-30R, Câblé, 120/208 V
Nom du produit |
ASC 9PX d’Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PX10KSP
|
CUP |
743172040350
|
Longueur du produit |
32 in
|
Hauteur du produit |
10.3 in
|
Largeur du produit |
17.3 in
|
Poids du produit |
225 lb
|
Conformités |
Marqué CE
FCC Partie 15 CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A |
Certifications |
IEC 62040-2:2006 Cat C2
NOM Homologué cULus Certifié ENERGY STAR |
Gestion des batteries |
Technologie ABM (le chargement en 3 étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
|
Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de batterie longue durée (EBM)
|
Type de batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM360SP
|
Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM360SP
|
Receptacle |
(1) L6-30R, (2) L14-30R, Câblé
|
Facteur de puissance de sortie |
> 0,9
|
Forme d'onde de sortie |
Onde sinusoïdale pure
|
Tension |
120/208 V
|
Indice de puissance (VA) |
10 kVA
|
Puissance |
9 kW
|
Tension nominale d'entrée |
208 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
|
Fréq. de sortie |
50/60 Hz
|
Topologie |
En ligne/double conversion
|
Connexion d'entrée |
Câblé
|
Tension nominale d'entrée |
120 V/208 V par défaut (120/240, 100/200, 110/220, 115/230, 127/220 V)
|
Plage de fréquences d'entrée |
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
|
Facteur de puissance d’entrée |
>0.99 typique
|
Communication |
Web/SNMP dans le port d’expansion MiniSlot + 1 port USB + 1 port série RS232 + 1 mini bornier pour la marche/arrêt à distance + 1 mini bornier pour la mise hors tension à distance + 1 mini bornier pour la fente de communication du relais de sortie
|
Fentes d'extension |
(1) port d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau Gigabit (NETWORK-M2) incluse
|
Interface Ethernet |
Oui
|
Comprend une carte réseau |
Oui
|
Comprend une carte réseau |
Oui
|
Compatibilité logicielle |
Suite logicielle Intelligent Power
|
Interface utilisateur |
Écran ACL, Menu programmable à 5 boutons
|
Altitude |
<3 000 m pour la puissance nominale, température -5 °C ch. 500 m
|
Puissance nominale de la BTU |
En ligne : 2 310, batterie : 2 310
|
Niveau de bruit |
< 55 dB à 1 mètre
|
Humidité relative |
De 0 à 96 % sans condensation
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Espace utile |
Support/Tour
|
Taille du support |
6 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|
Efficacité |
93 %
|
Dérivation interne |
Oui
|
Garantie standard de l’usine |
|
Plans de services étendus |
|